Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      A19PSMB_RackMountPDUBracket_m_sq.png

                      Soporte para regleta para montaje en rack

                      El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado
                      DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                      Control PDU

                      El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      PDUSplitter5Way Product Photo

                      Divisor de 5 vías

                      EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                      mains cable

                      Cable de red

                      El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
                      Networking > Cable and Power Management > Power Distribution Units (PDUs) > Rack- and Panel-Mount Power Distribution Units; PDU Bracket Kit; DPDU1

                      Kit de soporte de regleta

                      El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de soporte para regleta, de acero, negro
                      busbar

                      Busbar con conexiones FASTON

                      Busbar con conexiones FASTON.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Busbar con conexiones FASTON
                      small distribution module

                      Pequeño módulo de distribución

                      Pequeño módulo de distribución.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Pequeño módulo de distribución
                      mounting plate

                      Placa de montaje para sockets individuales

                      Placa de montaje para solo Socket.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Placa de montaje para sockets individuales
                      mounting bracket

                      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

                      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
                      mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos

                      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
                      mounting bracket

                      Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

                      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos
                      contact protection for busbar

                      Protección de contacto para Busbar

                      Protección de contacto para Busbar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Protección de contacto para Busbar, 1 … 4 Polo