Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

LCSK12_RunwayCenterSupportKit, LCSK6, LCSK12, LCSK18, LCSK24 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte central de pasacables

El kit de soporte central de pasacables es una varilla roscada y un soporte que sostiene el centro de la escalerilla desde un techo. El kit incluye un travesaño para escalerilla de alta resistencia, dos soportes de montaje, dos tornillos N.° 12-24, una varilla roscada de 5/8 pulg., una manga protectora y cuatro tuercas de 5/8 pulg. Los soportes deben utilizarse al menos cada 5 pies (1.5 m).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto