Gestión de cableado y ruta
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (597 artículos )

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida

Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio

Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida

Kits de postes y compuertas CableTek
El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Kit de braket de soporte triangular para guía de cables
El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro