Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (597 artículos )

                    EJ2DR_JoiningKit_m_sq.png

                    Kit de unión de marco abierto

                    El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero
                    LCD1U4K_RackMntLCD_CnslDrawer_sq

                    Cajón de consola LCD de montaje en rack

                    El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 1080P, Negro, Acero
                    Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 4K, de acero, negro
                    Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD, pantalla ancha, de acero, negro
                    PH41418.jpg image

                    Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

                    Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                    Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                    Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                    Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                    Varistar cable ladder

                    Escalera de cable Varistar

                    Rejilla de cable vertical para gabinetes libres Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Escalera de cable Varistar, 2450H 300W 30D.
                    Escalera de cable Varistar, 2000H 300W 30D.
                    Escalera de cable Varistar, 2200H 300W 30D.
                    19 cable entry

                    19" Cable Ducting

                    unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    19 module support 3 u

                    19" Módulo de apoyo

                    El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión
                    cable ties

                    Cable Tie

                    Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Lazo de cable, 92L 2,5W
                    Lazo de cable, 186L 5W
                    Lazo de cable, 360L 5W
                    cable support arm

                    Brazo de soporte de cable

                    El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Brazo de soporte de cable sin resorte de retorno
                    Brazo de soporte de cable con resorte de retorno
                    cable channel

                    Canal de cable

                    Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Canal de cable, 2000H 30W 60D.
                    Canal de cable, 2000H 60W 60D.
                    c rail cable eye

                    Cable Eye para C-Rail, Acero

                    Cable Eye para C-Rail, Acero.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 120 x 45 mm
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 95 x 95 mm
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 40 x 75 mm
                    c rail cable shell

                    C-Rail Cable Shell

                    C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
                    Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm
                    cable eye

                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad

                    Unidades de gestión de cables fáciles.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 47x50 mm
                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 38x25 mm