Productos | 62 resultados (646 artículos )

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC
La Placa HCBC nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza rígida de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. Esto permite al Aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus solapar el terminal de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Placa HCBC, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
El Bloqueante contra el Fuego FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) con forma de bloque, consistente en un producto elástico de poliuretano y aditivos para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenear áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Barrera intumescente FBB, 144 mm
FleXbus Barrera intumescente FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras
Las Tijeras nVent ERIFLEX FleXbus se utiliza para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Debido a su precisión, afilidas cuchillas proporciona un corte limpio, suave sin causar deformación o aplastamiento
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit Identificación Tijeras

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 250 A

Bloque de Potencia
Dispositivo de salida/entrada principal para conexión eléctrica entre el cuadro eléctrico principal y el secundario, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de potencia, cable-cable, 170 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 180 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, 2 cables-2 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 800 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-3 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-4 cables, 1600 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 230 A IEC, aluminio

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE
La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. La conexión PE permite al conductor interconectar netro y tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm PE
FleXbus Placa HCBC, 50 mm PE

nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB
La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cinta Aislante FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla
La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cizalla

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 400 A