nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Bloque moldeable de elevada elasticidad
- Fácil acceso para aperturas de difícil acceso
- Resistente al envejecimiento, humo y humedad
- Reintroducible y reparable
- Excelente adherencia
- No requiere material de refuerzo
- Ratio F / Ratio E hasta 2 horas
- Ratio-T ( Ratio-I hasta 2 horas
Especificaciones
| Anchura (W) | 17.72in max |
| Altura (H) | 19.68in max |
| Anchura (W) | 450mm max |
| Altura (H) | 500mm max |
| Color | Rojo; Marrón |
Especificación de diseño
Ficha técnica de seguridad
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones










- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.