Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Gabinete de componentes electrónicos con enfriamiento en rack

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AIRE/AGUA CON RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO DE 5 O 10 KW

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Para aplicaciones que requieren un gabinete completamente cerrado, el nuevo intercambiador de calor de aire/agua LHX de 5 kW y 10 kW, con unidad de control, es una solución de enfriamiento rentable dentro de la oferta de nVent SCHROFF. El desarrollo conjunto del intercambiador de calor de aire/agua con una unidad de control adaptada a la plataforma de gabinete de Varistar CP garantiza un rendimiento óptimo.

El gabinete electrónico Varistar CP LHX+ es perfecto para aplicaciones en estas condiciones:

La demanda de pruebas de precisión está en aumento debido a lo siguiente: ​

  • La mayor complejidad de los objetos de prueba

  • El manejo de la tecnología de múltiples sensores

Se vuelve necesario descentralizar la configuración:

  • Para ubicar el equipo más cerca de las mediciones

  • Para las aplicaciones de computación perimetral

PRINCIPALES BENEFICIOS

Gabinete modular que ahorra espacio

Disponible a partir de 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad por gabinete. Incluye protección EMC y hasta IP55.

Rendimiento de enfriamiento escalable

Puede adoptar de 5 kW a 10 kW durante el funcionamiento, mientras que la infraestructura en el gabinete se mantiene igual.

Control de precisión

Controlador con precisión en la regulación de temperatura de +/-0.1 °C.

Mayor productividad, mayor seguridad

Control del intercambiador de calor directamente en el gabinete o por control de acceso remoto


 

Oferta de soluciones completas

Varistar CP LHX cabinet

Gabinete EMC de 19”, con intercambiador de calor de aire/agua en rack en la sección inferior, varios sensores y unidad de control en la sección superior, que proporciona un control preciso de la temperatura y acceso remoto.

  • Configuraciones estándar disponibles
  • Cambia el tamaño del rack, los accesorios y la marca según sus necesidades individuales.
  • Intercambiador de calor aire/agua como pieza readaptable disponible
  • Incluye acceso remoto para uno o varios racks
Buscar productos

 

Gabinete para componentes electrónicos Varistar CP

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Modifique el rack según sus necesidades

Con la plataforma modular de gabinete para componentes electrónicos Varistar CP, puede elegir entre 100 dimensiones de gabinete, una variedad de componentes listos para usar, cumplimiento de EMC y protección IP 55.

El gabinete se puede colocar en una ubicación descentralizada y en un entorno polvoriento y sin mantenimiento (por ejemplo, un túnel). Con un tamaño de solo 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad, proporciona una huella reducida.

  • Dimensiones del gabinete 600 mm de ancho x 800 mm de profundidad o 600 mm de ancho x 1000 mm de profundidad​

  • Cerraduras para manija de palanca con medio cilindro de perfil 333

  • Canalización eficaz de cables sin efecto negativo en las funciones de alta IP o EMC

Buscar productos

 

Intercambiadores de calor aire/agua

Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

Aumente su rendimiento de enfriamiento

La capacidad de enfriamiento se puede aumentar durante el funcionamiento, sin adaptar la infraestructura dentro del gabinete. Se puede intercambiar un solo ventilador con capacidad de enfriamiento de 5 kW por una unidad de ventilador doble con capacidad de enfriamiento de 10 kW.

Puede actualizar fácilmente el rendimiento de enfriamiento, lo que reduce al mínimo el trabajo de instalación requerido. También reduce los gastos operativos (OPEX), ya que el escalamiento se puede lograr a través de intercambios en caliente.

Principales características:

  • Fácil de instalar y adaptar
  • Enfriamiento de adelante hacia atrás
  • Intercambiador de calor de 19” instalado en la sección inferior del gabinete
  • Rendimiento de enfriamiento escalable
    • Unidad de ventilador doble para proporcionar un rendimiento de enfriamiento de 10 kW
    • Unidad de ventilador simple para proporcionar un rendimiento de enfriamiento de 5 kW
  • Separación estricta del aire de salida frío y caliente
  • El enfriamiento está cerca de los equipos; regulación rápida del caudal de agua y aire
  • Fuente de alimentación con un rango amplio
    • 240 V como estándar
    • 115 V a pedido
Buscar productos
  • Los ventiladores se pueden intercambiar sin tener que reemplazar el intercambiador de calor
  • Volumen del flujo de aire de ~1000/1800 m³/h​
  • Temperatura del flujo de agua de 6 °C a 25 °C
  • Temperatura ambiente de 5 °C a 50 °C.
  • La temperatura se puede regular de forma manual con el control remoto que se encuentra en la puerta
  • La temperatura se puede regular de forma remota con un sistema de administración central conectado por Ethernet, Modbus, servidor web o SNMP
  • El intercambiador de calor se apaga cuando se abre la puerta

 

Monitoreo

Monitoreo por acceso remoto

El control de temperatura de alta precisión del LHX+ se logra a través de una unidad de control modular similar, con la opción de monitoreo y control remotos. La temperatura se puede controlar desde un terminal montado en la puerta con pantalla y teclado, o de forma remota a través del acceso Ethernet y la interfaz web.

Ya sea que se requieran ajustes menores o mayores en los controladores, no es necesario abrir el gabinete de componentes electrónicos.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Controlador

  • Unidad de control individual y compacta de 19”

  • Sin cables sueltos en la sección superior del gabinete

  • Conexiones de sensor plug & play marcadas claramente

  • Gestión de cableado libre en el marco

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensores

  • Precisión en la regulación de temperatura de +/-0.1 °C

  • Sensor de presión diferencial para el control de velocidad del ventilador como estándar

  • Monitoreo optativo del flujo de refrigerante y la temperatura

LHX+ Remote Access Control

Acceso

  • Terminal con pantalla y teclado en la puerta delantera para control sin abrir la puerta

  • Acceso Ethernet para el control de acceso remoto (SNMP, Modbus, TCP, interfaz web)

  • Sincronización y servidor web para la configuración de la red


 

Información de la orden

Solución completa (intercambiador de calor y gabinete)

Productos:

  • Gabinete Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (alto x ancho x profundidad), IP55. Número de artículo: 10630-051
  • Gabinete Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (alto x ancho x profundidad), EMC, IP55. Número de artículo: 10630-052
  • Gabinete Varistar CP LHX+, 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (alto x ancho x profundidad), EMC, IP55. Número de artículo 10630-053
Componentes readaptables

Productos:

  • Intercambiador de calor de 10 kW con dos ventiladores de 230 V. Número de artículo: 29714-016
  • Intercambiador de calor de 5 kW con un ventilador de 230 V. Número de artículo: 29714-017
  • Kit de control. Número de artículo: 23130-664
  • Kit de sensor de velocidad de flujo y agua T. Número de artículo: 23130-663
  • Pantalla y accesorios para LHX+. Número de artículo: 23130-666
  • Kit de interruptores de contacto de la puerta. Número de artículo: 23130-667
Piezas de repuesto

Productos:

  • Unidad de controlador. Número de artículo: 23130-668
  • Accionador y válvula de bola: Número de artículo: 23130-669
  • Bandeja del ventilador LHX 5 kW. Número de artículo: 29714-026
  • Bandeja del ventilador LHX 10 kW. Número de artículo: 29714-025

Para las piezas de repuesto, comuníquese directamente con nosotros.


 

Recursos útiles

Hoja de ventas

Descripción general de la oferta completa de productos

Informe de prueba de LHX de 5 kW

Prueba de rendimiento, ruido y flujo de aire de enfriamiento para 29714-017.

Informe de prueba de LHX de 10 kW

Prueba de rendimiento, ruido y flujo de aire de enfriamiento para 29714-016

Manual del usuario

Manual del usuario para LHX+ versión de 5 kW y 10 kW


 

Historias

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
Comunicado de prensa

LHX+ llega en el momento perfecto: con el crecimiento en la demanda de sistemas de enfriamiento precisos en respuesta al aumento en la densidad electrónica en las aplicaciones.

Más información
experimental physics, test and measurement
Historia de la aplicación
Durante una serie de pruebas completas, se logró mantener constante la temperatura hasta 0.05 K. ¡Estamos orgullosos de nuestro logro!
Más información

Contacto

El futuro de la tecnología del centro de datos está aquí. Hable con un representante de nVent para descubrir nuestras soluciones integrales.