nVent SCHRORFF lanza el Card-Lok de retracción positiva
nVent SCHROFF plc (NYSE: NVT) ("nVent") se complace en anunciar el lanzamiento de la Card-Lok de retracción positiva, para uso en entornos difíciles cuando se debe retirar de manera segura una placa de circuito impreso (PCB) de un chasis en terreno.
El mecanismo de retracción positiva permite que Card-Lok se desconecte de la pared del chasis mediante la eliminación de la adherencia. Entonces, Card-Lok puede retraer la PCB del chasis, para permitir el acceso a los componentes electrónicos vitales.
Estas versiones estándar o modificables de COTS son reemplazos directos de las líneas Calmark&Birtcher 260, 265 y 280 de nVent SCHROFF. Además, estos Card-Loks de retracción positiva proporcionan una mejor fuerza de sujeción y manejo térmico que sus equivalentes estándar de la serie Card-Lok.
Diseñado y fabricado en una fábrica certificada AS9100 en San Diego (California), el bloqueo de tarjeta de retracción positiva cumple con los estándares VITA (46, 48.2, 48.4, 48.5 y 48.8) y SOSA junto con los estándares DFARS, JOSCAR y ITAR. También cumple con los requisitos avanzados de resistencia a golpes y vibraciones.
Los Card-Loks de retracción positiva de nVent SCHROFF ganaron recientemente el prestigioso premio Best in Show en la categoría Embedded Computing Design en Electronica 2024 Exhibition and Conference.
Para obtener más información o comunicarse con nuestro equipo de ingeniería altamente especializado, visite: Card-Lok de retracción positiva