Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
Varistar Colocation RAL 9003

Los armarios de red y de coubicación de nVent SCHROFF están disponibles ahora como soluciones personalizables de Varistar CP

Como parte de nuestro compromiso continuo con la innovación y las soluciones centradas en el cliente, nVent SCHROFF está realizando la transición de su oferta de armarios de red y coubicación a la plataforma Varistar CP. Los armarios de red y los armarios de coubicación ahora están disponibles como configuraciones personalizables dentro de la plataforma Varistar CP.

El sistema de armarios Varistar CP está diseñado para ofrecer rendimiento, flexibilidad y durabilidad. Construido sobre una sólida estructura de bastidor soldado, soporta cargas estáticas de hasta 1600 kg y cumple con las estrictas normas de resistencia a impactos y vibraciones (nivel IEC 61587-1 DL6), por lo que es ideal para entornos exigentes como centros de datos, instalaciones de telecomunicaciones y aplicaciones industriales.

Ahora, con la integración de las opciones de armarios de coubicación y de red, los clientes pueden beneficiarse de una solución unificada y escalable que simplifica la implementación y mejora la protección de los activos informáticos esenciales.

La configuración del armario es el elemento central de esta oferta. Desde el diseño y la gestión del flujo de aire hasta el tendido de cables y las características de seguridad, los armarios Varistar CP se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades de armarios de red y de coubicación.


¿Desea obtener más información?
Póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarlo a configurar la solución adecuada.
Póngase en contacto con Schroff | nVent SCHROFF