Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
MTCA 4.0

nVent lanza la nueva generación de cajones nVent SCHROFF MicroTCA.4

● La NUEVA MTCA.4 Crate alcanza un ancho de banda de 128 Gbits por ranura con
● Enfriamiento mejorado PCIe Gen 5: Enfriamiento mejorado de la caja de la tarjeta trasera
● Preparada para el futuro: nuevo diseño del administrador de la unidad de enfriamiento basado en un controlador con un ciclo de vida útil prolongado
● Compatibilidad con versiones anteriores: puede mezclar y combinar chasis y unidades de enfriamiento antiguas y nuevas

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció el lanzamiento de su primera MTCA.4 Crate de acuerdo con la Revisión 3.0 del estándar base MTCA.0.

En septiembre de 2023, PICMG publicó la Revisión 3.0 de la especificación MTCA.0. Esta revisión es compatible con PCI Express generación 4 y 5, así como con 100GBASE-KR4 para mejorar el desempeño del sistema en 4 veces. Para lograr estas velocidades de datos más altas, el grupo de trabajo de NextGen MTCA evaluó los conectores SMD y de montaje de compresión y los resultados de la simulación se tomaron como base para definir todo el canal de transmisión de datos para MicroTCA. El canal de transmisión se dividió en partes lógicas para definir los límites de las placas y la placa base para garantizar que todos los modelos MTCA.0 Rev 3.0 MCH, AMC y cajones funcionen juntos en un entorno PCI Express Gen4/5 o de 100 GbE.

Debido a que estos interruptores de gama alta consumen más energía en comparación con sus predecesores, el presupuesto de energía para el concentrador de portadores MicroTCA, donde reside el interruptor, se actualizó de 80 W a 110 W. Para evitar el sobrecalentamiento, el presupuesto de energía de las unidades de refrigeración también se actualizó a 110 W. Un mecanismo de software ayuda a garantizar la retrocompatibilidad de los MCH antiguos y nuevos, los módulos de potencia y las unidades de enfriamiento.

En el módulo de transición trasero (RTM), el enfriamiento del límite de potencia mejorado de 110 W se logra con ventiladores potentes y un diseño de enfriamiento superior.

El firmware de la unidad de enfriamiento se ejecuta de acuerdo con la revisión 3.0 de la especificación MicroTCA. Cuando se enciende, permanece en el rango de potencia de 80 W. Si el módulo de alimentación es compatible con 110 W por ranura, la unidad de refrigeración se ajustará según corresponda. En el caso de los módulos de alimentación que solo admiten 80 W o si se pierde la comunicación IPMI, permanecerá en el sobre de alimentación de 80 W.

El controlador Renesas H8S que se usaba anteriormente en los cajones nVent SCHROFF MTCA.4 ahora se encuentran al final de su vida útil. Por este motivo, nVent ha introducido un nuevo diseño de administrador de la unidad de refrigeración basado en el controlador STM32 de STMicroelectronics, que incluye las características adicionales descritas anteriormente.

Proporciona el ancho de banda de datos más alto

Para lograr un mayor ancho de banda de datos, debe coincidir la longitud máxima del trazo definida en MTCA.0 Rev. 3.0. Por lo tanto, las ranuras del MCH se movieron de la parte exterior al centro de la jaula para tarjetas.

17vh4b.png

Materiales actualizados

El material pcb se ha actualizado a un material de menor pérdida con conectores SMD para un desempeño superior. Para el enrutamiento optimizado, se ha cambiado el orden físico de los módulos AMC. En el pasado, los cajones nVent SCHROFF MTCA.4 usaban el orden físico comenzando desde 1 de izquierda a derecha, ahora ha cambiado a: 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

Sobre nVent

nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras innovadoras soluciones eléctricas hacen posibles sistemas más fiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de protección de sistemas y conexiones eléctricas de marcas líderes en la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, fiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal está en Londres y nuestra oficina de gestión en Estados Unidos está en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta más de 100 años e incluye nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE. Obtenga más información en www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE son marcas comerciales propiedad o bajo licencia de nVent Services GmbH o sus filiales.

PÁGINA DEL PRODUCTO