Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
Support Arm for Monitor

nVent lanza brazos de soporte con flexibilidad superior para armarios electrónicos

Brazos de soporte de nVent SCHROFF disponibles para monitores con o sin teclado y ratón

LONDRES – 08 de junio de 2021 – nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, ha introducido hoy dos nuevos brazos de soporte para las plataformas de armario de electrónica nVent SCHROFF Novastar y Varstar.

Ideales para aplicaciones de prueba y medición, estos brazos de soporte están disponibles solo para teclado, monitor de vídeo y ratón, o monitor. Ambos modelos proporcionan una flexibilidad superior con amplios rangos de rotación, pivote, inclinación y posicionamiento. Cuando no está en uso, el brazo del monitor se puede plegar hasta una profundidad de 5", ajustándose en el lado del panel del armario para ahorrar espacio.

"En los institutos de investigación o los entornos de laboratorio, es frecuente que un operador interactúe con los sistemas electrónicos alojados en armarios", señala Pradipto Bhowmick, gerente de productos para armarios electrónicos. "Los nuevos brazos de soporte de nVent SCHROFF proporcionan a los operadores flexibilidad y funcionalidad, lo que les permite hacer su trabajo de manera cómoda y eficaz".

Los dos modelos de brazos de soporte están fabricados principalmente de acero y aluminio, y son compatibles con los armarios electrónicos nVent SCHROFF Novastar y Varstar. En el caso de los armarios Novastar, el soporte resistente se fija fácilmente al bastidor del armario, mientras que el brazo de soporte Varstar se fija al panel lateral; ambos modelos se pueden adaptar según sea necesario.

Las dos características de diseño proporciona la libertad de varios tipos de rotación (rotación del brazo de 180° o ajuste panorámico de 90° hacia la derecha e izquierda), pivote (+65° hacia arriba y -30° hacia abajo) e inclinación para proporcionar una posición de trabajo ideal tanto para visualizaciones verticales como horizontales. Incluso con esta amplitud de movimiento, los cables están protegidos y organizados gracias a los conductos de cable integrados dentro del brazo de soporte.

El soporte exclusivo para monitores puede albergar monitores de hasta 24 pulg. y puede soportar un peso máximo de 8 kg. El brazo de soporte para el monitor y el teclado está diseñado para monitores de hasta 27 pulg. y un peso máximo de 10 kg. La fijación de los monitores al soporte está estandarizada por VESA MIS-D con puntos de fijación de 100 x 100 mm y 75 x 75 mm.

Más información

Sobre nVent

nVent es un proveedor líder mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras innovadoras soluciones eléctricas hacen posibles sistemas más fiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo. Ofrecemos una amplia gama de armarios, conexiones eléctricas y soluciones de fijación y gestión térmica a través de marcas líderes en el sector reconocidas mundialmente por su calidad, fiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal está en Londres y nuestra oficina de gestión en Estados Unidos está en Minneapolis. Nuestra sólida cartera de marcas líderes de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad o bajo licencia de nVent Services GmbH o sus filiales.

Contacto para medios

Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Descargue el comunicado de prensa