Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lanza el nuevo intercambiador de calor de aire-agua

LONDRES - nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, hoy en día presentó el nVent SCHROFF Varstar LHX+, un sistema de enfriamiento modular estandarizado con un desempeño de enfriamiento de hasta 10 kW. El sistema está integrado en el armario nVent SCHROFF y utiliza un intercambiador de calor especializado de aire-agua para enfriar los componentes electrónicos a una temperatura precisa para optimizar el desempeño.

"Hemos desarrollado una unidad de enfriamiento lista para el mercado que se puede utilizar en cualquier aplicación que requiera el mayor grado de precisión de medición, como instalaciones de investigación a gran escala que respaldan la física de las partículas, la investigación médica y farmacéutica", apunta Pradipto Bhowmick, gerente global de productos de gabinetes electrónicos nVent. "Llega en un momento perfecto: la demanda de enfriamiento preciso de los sistemas crece a medida que aumenta la densidad electrónica en las aplicaciones".

Los procesos complejos de la industria de pruebas y mediciones requieren temperaturas precisas para funcionar dentro de los parámetros operativos. LHX+ ofrece precisión del control de temperatura de +/- 0,1 °C de cresta a cresta, lo que garantiza un desempeño fiable para estas operaciones.

Concepto de enfriamiento: componentes estándar con funcionamiento plug-and-play

Las instalaciones para aplicaciones de prueba y medición a menudo requieren un espacio limitado, lo que significa que las soluciones de enfriamiento deben ser compactas. El LHX+ requiere un espacio en el suelo de solo 600 x 800 mm (ancho x profundidad), que es el tamaño de un monitor de 40". Su capacidad de enfriamiento también es escalable. El armario de componentes electrónicos alcanza un volumen de flujo de aire de 1000 a 1800 m3/h. Si es necesario, su desempeño de enfriamiento puede aumentarse sin tener que ajustar la infraestructura dentro del armario. Para adaptarse a una mayor capacidad de enfriamiento, se puede intercambiar una unidad de enfriamiento de ventilador doble con un desempeño de enfriamiento de 10 kW por la unidad de enfriamiento de ventilador simple, que admite un desempeño de enfriamiento de 5 kW.

Unidad de control: alta tecnología de 19"

El control de temperatura de alta precisión del LHX+ es posible gracias a una unidad de control y también a un diseño modular, con la opción de acceso y control remoto. Los protocolos de interfaz web, Ethernet, SNMP, Modbus y TCP están disponibles para aplicaciones remotas. La temperatura se puede controlar a través de un terminal con una pantalla y un teclado montados en la puerta o de forma remota a través de un acceso Ethernet y una interfaz web. El armario de componentes electrónicos puede permanecer cerrado mientras se accede a las capacidades del controlador. Cuatro sensores de temperatura del aire que monitorizan la temperatura en el armario están ubicados dentro de la caja. Un sensor de presión diferencial monitoriza y controla la velocidad del ventilador de la unidad de enfriamiento instalada. Opcionalmente, también se puede registrar el desempeño y la temperatura del flujo del refrigerante. Esta unidad de control independiente plug and play también es un módulo independiente de 19" que se puede montar fácilmente, cerrar desde el exterior y requiere poco trabajo de instalación.

Sobre nVent

nVent es un proveedor líder mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras innovadoras soluciones eléctricas hacen posibles sistemas más fiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo. Ofrecemos una amplia gama de armarios, conexiones eléctricas y soluciones de fijación y gestión térmica a través de marcas líderes en el sector reconocidas mundialmente por su calidad, fiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal está en Londres y nuestra oficina de gestión en Estados Unidos está en Minneapolis. Nuestra sólida cartera de marcas líderes de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER. Más información en www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad o bajo licencia de nVent Services GmbH o sus filiales.

Más información:

Inglés: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Alemán: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Francés: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Contactos con los medios
Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent

+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com

Fuente: nVent Electric plc