Sistema PXI Express como sistema de prueba estándar
El sistema se utiliza como un sistema estándar para pruebas de señal de alto voltaje y se está implementando en una variedad de aplicaciones finales, incluidas la industria automotriz, las comunicaciones, la ciencia, el sector militar/aeroespacial y la electrónica de consumo.
Desafío
Los requisitos técnicos fueron especificados en gran medida por el cliente y se tuvieron que implementar en consecuencia. La intención era otorgar al usuario final el mayor grado de flexibilidad al configurar su sistema de prueba con instrumentos PXI y PXI Express. Solo se permitió que el sistema tuviera 2 U de alto y que tuviera que contener 12 ranuras. Debe ser compatible con PXI Express Gen 3, pero también debe ser compatible con versiones anteriores de PXI estándar.
Solución
Para tener tantas ranuras libres como sea posible para las placas de medición, se utiliza un controlador de sistema PXI Express de línea delgada en este sistema. Desarrolladas internamente, las dimensiones son 3 U y 4 HP y cuentan con un módulo COM Tipo 6 integrado. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, la mayoría de las ranuras son ranuras híbridas. El chasis se entrega completamente integrado con la administración del chasis, el plano posterior pasivo y la mecánica. Debido a que los componentes individuales son parte de nuestra cartera, el sistema podría fabricarse sin un esfuerzo de desarrollo significativo.
| Ubicación | Alemania |
| Industria | Prueba y medición |
| Aplicación | Sistema de prueba estándar |
| Tecnología | PXI Express |
| Alcance del producto/cliente | VX Instruments GmbH |
| Marco de fecha/hora | 2019 / 2020 |
| Alcance del contrato | Validación completada |