Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

Sistema MicroTCA para visión de la máquina

El sistema es una plataforma altamente escalable para aplicaciones sofisticadas de procesamiento de vídeo e imágenes de máquinas para automatización, atención médica, transporte y seguridad pública. El chasis debe ser modular, flexible, escalable y a prueba de futuro para permitir la integración de hardware nuevo o cambiante.

Desafío:

El objetivo era tener seis ranuras en un sistema compacto de 19". Esto planteó un desafío para el diseño mecánico del sistema y la ubicación de las ranuras del plano posterior para garantizar la alta densidad de procesamiento. La densidad de las potentes placas requirió una solución de enfriamiento adecuada que el chasis se adapta a los entornos de aplicación en los diversos mercados verticales.

vision-system-power-bridge-3D.png

Solución:

El sistema de visión está diseñado de acuerdo con el estándar MicroTCA.4, en comparación con los PC industriales. Proporciona un mayor ancho de banda y permite la conexión de más cámaras, incluso en versiones de 1 GbE o 10 GbEvision, Camera Link o Coax Press. La cantidad de cámaras utilizadas depende de los diferentes protocolos. Con dos complejos raíz separados, el sistema permite realizar dos tareas diferentes en una aplicación. Para tener el mayor espacio posible para las tarjetas que se pueden enchufar, el diseño del sistema permite que los paneles del lado izquierdo y derecho y sus RTM se monten de abajo hacia abajo. Por lo tanto, fue posible una altura de 2 U. La solución de enfriamiento es variable y la bandeja del ventilador es intercambiable. El enfriamiento es posible de lado a lado o de adelante a atrás y puede adaptarse según la instalación y el espacio disponible en un armario electrónico.

vision-system-power-bridge.gif

Detalles del proyecto:

Ubicación: Alemania

Industria: Prueba y medición

Aplicación: Sistema de visión de máquinas

Cliente: Puente de potencia

Tecnología: MicroTCA

Descargar caso práctico