Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Imprimir
testing rack, electronics cabinet

Solución de rack Varistar personalizada para pruebas y mediciones de vehículos

Trabajamos con un vehículo estadounidense y un fabricante de productos de energía limpia para crear una variedad de opciones de racks con un paquete de accesorios personalizado para facilitar el pedido.

Obligatorio

En este caso de estudio, el cliente es un fabricante estadounidense de vehículos y productos de energía limpia con sede en California. Este cliente llegó a nVent SCHROFF y necesitaba protección tradicional para dispositivos montados en bastidor y no montados en bastidor para la carga, descarga y mediciones de rendimiento térmico de la batería.

Desafío

Este cliente necesitaba poder tener capacidades para proteger tanto los dispositivos montados en bastidor como los dispositivos no montados en bastidor, así como las combinaciones de ambos. Querían la flexibilidad de decidir sobre una base según cada armario, acorde a las opciones personalizadas que necesitaban para sus equipos de prueba.

Solución

Los equipos de ingenieros de ventas y diseño de nVent SCHROFF se asociaron para evaluar sobre una base según cada armario y se presentaron con una unidad base que se podía personalizar según lo que el cliente necesitara. Esto dio como resultado menos números de piezas y nVent SCHROFF creó un paquete de accesorios de características comunes identificadas para cada armario que vaya con la configuración que se haya creado. nVent SCHROFF creó una relación tan fuerte con este cliente que está feliz de volver por los complementos y todas las necesidades de configuración únicas del armario. Esto permitió que nVent SCHROFF proporcionara la mejor configuración, coste y tiempo de ciclo posible al cliente.

Detalles del proyecto

Ubicación: Norteamérica

Tipo de sistema: Armario de 19"

Tecnología: Varistar

Alcance del producto: Armario de 19” con IP55

Fecha/plazo: 2019


Descargar caso práctico