Sistema VPX, Escritorio, 4 U, 5 Ranuras, PSU Enchufable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sistema VPX, Escritorio, 4 U, 5 Ranuras, PSU Enchufable
Estuche de sobremesa TVPX para 5 placas VPX de 3 U, 160 mm. Con o sin opción de E/S trasera La alimentación del sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto enchufable.
Detalles
Recursos
Características
- El backplane se ajusta a VITA 46 otros backplanes VPX a petición Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane de acuerdo con VITA 1,1?1994
- PSU enchufable, 300 W, 3 U, 8 HP (más PSU opcional)
- Plano trasero VPX, de acuerdo con VITA 46, 5 ranuras, 3 U, 0,8" de paso, topología de malla completa
- Disipación de calor por 2 ventiladores radiales, enfriamiento lateral delantero a trasero
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.