Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Gabinete de servidor con ruedas

Marco de acero soldado para requisitos de alta carga dinámica. Preparado para la integración de 19" de los activos de TI.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 1600kg
Tipo de producto Rack
Código de color de revestimiento RAL 7021
Material del bastidor Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.