Varistar CP Cabeling Rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Cabeling Rack
Marco de acero soldado para alta carga estática requirments. Preparado para altas densidades de cable e integración de 19".
Detalles
Recursos
Características
- Preconfigurado, listo para usar gabinete
- Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg
- Clase de protección de entrada IP 20
- Instalación de diferentes equipos de Networking posible
- Gestión integrada de cables vertical y horizontal
- Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack |
| Material | Acero |
| Material del bastidor | Acero |
Ficha técnica
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.