Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

plastic foot Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Pie de punta para chasis, plástico

Flexible y robusto pie de punta para chasis, con capacidad de carga de 25 kg por pie. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec e Interscale.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Familia de productos RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo de producto Pie
Tipo Pie
Material Poliamida
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.