Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SRW Rail Wall Mount Accesorios

SRW Rail Wall Mount Accesorios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
  • Altura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      • Fondo
          Aplicar
        • Longitud
            Aplicar
          • Tensión nominal
          • Grado de protección
          • Unidades de rack
          • Familia de productos
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Productos | 12 resultados (22 artículos )

          ECFA Photo

          Cables de puesta a tierra, ECFA

          Los cables de puesta a tierra se utilizan para crear una conexión de puesta a tierra entre las piezas metálicas.
          AL Photo

          Levantamiento de ojos Recintos montados en la pared, AL

          Hilo M12. Cumple con los requisitos de elevación DIN 580. Se requiere mecanizado.
          ECP Photo

          Conexión a tierra para paneles, ECP

          Conexión a tierra para paneles, ECP proporciona la fijación de correas de tierra y cables a paneles, placas de montaje o perfiles.
          led light accessories

          Luz LED, cable

          Accesorio para luz led para montaje en gabinete, led-700L.
          AMP Photo

          Placas de montaje Recintos de pared, AMP

          Acelere el montaje con estas placas de montaje fáciles de mecanizar.
          19-inch Profiles, AVP

          Perfiles de 19 pulgadas, AVP

          el equipo de 19 pulgadas puede instalarse fácilmente en fábrica o en campo en recintos montados en la pared cuando se utilizan estos perfiles.
          led light accessories

          Luz LED, 19" soporte

          Adaptar la distribución de la luz a la situación actual de instalación.
          20170201.png

          Pole Mount Kit

          El kit de montaje SRW POLE permite que la CARCASA SRW se monte en un poste.
          20170200.png

          Tapón de puerta

          El resorte de presión de gas asegura una apertura y cierre suaves de la puerta.
          20170203.png

          Kit de montaje en pared

          El kit de montaje de PARED SRW permite que el GABINETE SRW se monte en una pared.
          20170204.png

          Kit de juntas de goma

          El kit de junta proporciona un sello seguro entre la caja y la placa de conexión.
          LED light 57265.png

          Luces LED para gabinetes