Socket Strip, Suiza
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Socket Strip, Suiza
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas suizas.
Detalles
Recursos
Características
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- 230 V, 10 A
- De acuerdo con SEV.IEC 60884
- Cable de conexión de 2 m con enchufe versión suiza
- Socket strips versión suiza
- Altura de instalación 1 U
- Montaje horizontal o vertical
Especificaciones
| Longitud | 438.5mm |
| Material | Aluminio; Poliamida |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Socket Strip |
DXF 2D
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.