Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

radial fan Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RatiopacPRO Unidad de ventilador radial AIR

Unidad de ventilador radial de montaje simple para RatiopacPRO AIR, con una capacidad de aire de 36 m³/h (soplado libre) por ventilador. Disponible en 4 anchos y 2 profundidades y con hasta 3 ventiladores equipados.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EAC
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Compatible con Casos
Tipo de producto Ventilador
Tipo Ventilador radial
Familia de productos RatiopacPRO AIRE
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.