Mango de PCB, puede ser atornillado o remachado
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Mango de PCB, puede ser atornillado o remachado
El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- La manija de PCB, se puede atornillar a la PCB
- Para el espesor del tablero 1,6 mm
Especificaciones
| Tipo de producto | Maneja | 
| Material | Policarbonato | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.