Otros accesorios
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Montaje
- Material
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Bordes tratados
Filtro aplicado: 1
Productos | 18 resultados (36 artículos )

EuropacPRO Cierre Central
Bloqueo central para PCB sin paneles frontales.

EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715
Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.

EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable
Capucha trasera para subracks.

Capó para soporte de módulo de 19"
Capucha para cubrir el lado trasero de 19" módulo de soporte.

Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril
La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.

Torx Destornillador
Herramienta para diferentes tornillos torx.

Cinta métrica
Cinta métrica de 2 m de longitud con cm, U y HP gradación.

EuropacPRO Trim para montaje en panel
Trim para montaje en panel.

Placa divisora EuropacPRO
La placa divisora permite al usuario crear un área separada dentro de un subrack o cajas.

EuropacPRO Soporte de montaje en pared
El braket de montaje en pared permite la fijación de un subrack a una pared.

Adaptador de perfil C para subracks ensamblados en gabinetes
El perfil C fija el suback junto con el perfil de guía (ensamblado en el panel lateral del suback) cuando se monta en un gabinete.

Herramienta de montaje para panel frontal de acero inoxidable EMC Junta
Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.