Novastar levantado Top Cover
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Novastar levantado Top Cover
Cubierta superior elevada para una mejor ventilación y escape de calor. La cubierta superior elevada Novastar es robusta y no se puede desmontar desde el exterior.
Detalles
Recursos
Características
- Cubierta superior elevada (31 mm) con espacio de aire integral de 10 mm
- Cubierta superior sujeta desde el interior (sin tornillos en el exterior)
- Adecuado para colocar piezas pesadas en la cubierta superior
- Incl. Puesta a tierra
- Versión robusta, capacidad de carga 50 kg
Especificaciones
| Anchura | 553mm |
| Tipo de producto | Gabinete/rack Top Cover |
| Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.