Cilindro de bloqueo Novastar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cilindro de bloqueo Novastar
El inserto de bloqueo de mango Novastar incluye el inserto de bloqueo cuadrado de 6,5 mm y triángulo de 8 mm para aplicaciones industriales y el bloqueo de medio cilindro DIN 110319 para aplicaciones electrónicas.
Detalles
Recursos
Características
- Inserto de bloqueo de mango Novastar 110319
Especificaciones
| Tipo de producto | Insertar el bloqueo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.