Placa base Novastar, Heavy-Duty
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa base Novastar, Heavy-Duty
La placa de base es una placa de acero liso que cubre la base del gabinete. Restringe el flujo de aire en el gabinete desde la cavidad del piso y se puede abrir para conductos de cable.
Detalles
Recursos
Características
- Panel de piso de carga pesada
- Capacidad de carga 50 kg (110 lb)
- Recorte para conductos de cable
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
| Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.