MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para conector EN 60603
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para conector EN 60603
Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior basados en la norma IEC 60297.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior (IEC 60297)
- El volumen de suministro es suficiente para montar una placa de 3 U (euroboard) o una placa de 6 U (euroboard doble)
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Compatible con | Chasis | 
| Tipo de producto | Kit de montaje | 
| Familia de productos | MultipacPRO | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.