Riel de guía con fijación de conector DIN
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Riel de guía con fijación de conector DIN
El carril guía estándar con fijación de conector permite al usuario sujetar los conectores DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directamente a los carriles guía. Solo se aplica con Euroboards con las dimensiones 100 x 160 mm y 100 x 220 mm. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Montaje fácil y económico de conectores a través de conexiones a presión como alternativa a los carriles z o rieles horizontales con carril z integrado
 - Para el formato Euroboard único 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; no es adecuado para el formato Euroboard doble
 - Carril guía de plástico, una pieza, rojo, para 2 mm de ancho de ranura
 - Se puede cortar en rieles horizontales en extrusión Al
 - Se puede cortar en una placa de 1,5 mm de espesor
 - Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.
 
Especificaciones
| Compatible con | Subpistas; Casos; Chasis | 
| Familia de productos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac | 
| Tipo de producto | Guía de tren | 
| Material | Tereftalato de polibutileno | 
| Color | Rojo | 
| Tipo | Estándar con conector DIN | 
Catálogo
Documento de esquema
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.