Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

front handle Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Mango delantero de una sola pieza, ancho 12,2 mm

El mango se puede ensamblar a un subrack o panel frontal de 19". Disponible con superficie anodizada clara o negra. Las manijas serán atornilladas desde el lado trasero.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Familia de productos EuropacPRO
Tipo de producto Maneja
Compatible con Subpistas
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.