EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, EMC blindado, w / WO manija delantera
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, EMC blindado, w / WO manija delantera
EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack EMC avanzado con una efectividad de blindaje RF mejorada del 60% en comparación con un EuropacPRO estándar, probado según EN 61000-5-7
- Cubiertas superiores e inferiores de malla doble con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1
- Cubiertas de panel lateral adicionales para un mayor blindaje lateral RF
- Rieles horizontales y paneles laterales de tipo H ("pesados") para entornos hostiles
- Riel horizontal trasero para montaje directo en plano trasero sin tira de aislamiento
- Resistente a golpes y vibraciones hasta 5 g, probado según EN 61373 clase 1, categoría B
- Carga de instalación hasta 15 kg
- Compatible con juntas de panel frontal en U textil y acero inoxidable
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Versiones con y sin mangos frontales
- Suministrado como paquete plano de ahorro de espacio, modificaciones y servicios de montaje a petición
Especificaciones
| Carga estática | 15kg |
| Tipo de producto | Subrack/chasis |
| Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.