Controles y accesorios
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Altura
- Tipo
- Tensión CA
- Fondo
- Compatible con
- Longitud
- Montaje
- Apantallamiento EMC
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Altura del rack
- Ancho del rack
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (17 artículos )

Cable de conexión para termostato

Control de velocidad del ventilador, cable de conexión para la salida abierta del colector


Unidad de control de velocidad de ventilador
Control de velocidad para ventiladores con enchufe C13.



Carril DIN para termostato

Termostato con sensor de temperatura integrado para calentador o ventilador
Termostato con sensor integrado.


Conexión a la red eléctrica del termostato, SCHUKO/UTE
Termostato Conexión de red SCHUKO/UTE.

Panel frontal de 19" para termostato con pantalla digital, 1 U
19" Panel frontal para termostato con pantalla digital