Comline ECL
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura del rack
- Altura
- Material
- Acabado
- Anchura
- Fondo
- Tipo de pared
- Tipo de puerta
- Acceso
- Refrigeración
- Apantallamiento EMC
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (12 artículos )

Al aire libre Comline ECL Gabinete
Los gabinetes ligeros de aluminio IP55 protegen la electrónica del clima extremo al aire libre.

Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
Comline 19"/23" Panel/deslizante kit de montaje con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.