Cajón de 19" con teclado 1 U, Touchpad, RAL 9005
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cajón de 19" con teclado 1 U, Touchpad, RAL 9005
19" cajón montable en rack con teclado con extensión completa.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Cajón extensible de 1 U con teclado incluyendo teclas de función, teclado numérico, touchpad
- Bloqueo en la extensión completa y en el estado insertado
- Conexión a USB para teclado y ratón
- Dimensión de instalación 19" distancia del carril (dimensión c) a partir de 470 ... 700 mm)
- Color negro jet (RAL 9005)
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete/cajón rack | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.