Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Descripción general de las soluciones de refrigeración

Lo más destacado: Refrigeración en rack LHX+
Lo más destacado: Refrigeración en rack LHX+
Intercambiador de calor por aire/agua con una potencia de refrigeración de 5 o 10 kW
Más información

OBTENGA LA REFRIGERACIÓN QUE NECESITA PARA SU POTENTE SISTEMA ELECTRÓNICO

La refrigeración eficiente y eficaz es imprescindible para las innovaciones de próxima generación. Los equipos de nVent SCHROFF son expertos en optimizar la solución de refrigeración específica para su aplicación en relación con los costes y el rendimiento. Si bien la refrigeración por aire forzado sigue siendo la tecnología más común, los ventiladores con requisitos de refrigeración más altos crean un mayor nivel de EMC y ruido acústico, así como de vibraciones, lo que puede ser perjudicial para su aplicación. nVent SCHROFF ofrece refrigeración por ventilador y por conducción, sistemas de aire acondicionado, intercambiadores de calor, refrigeración por inmersión y enfriadores, según los requisitos y propósitos del producto.

Play

Soluciones diseñadas con precisión

Diseñados por ingenieros para ingenieros, nuestros productos de gestión térmica abordan los retos del mundo real con alta precisión y capacidad de adaptación.

Fiabilidad en entornos exigentes

Fabricados para soportar condiciones adversas, proporcionan tranquilidad y un rendimiento constante para aplicaciones de misión crítica.

Portafolio de productos personalizable

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de refrigeración ampliables que se pueden adaptar a necesidades específicas de diseño y funcionamiento.

Gestión térmica inteligente

Las avanzadas capacidades de control y monitorización ofrecen a los ingenieros información valiosa y sistemas automatizados para mejorar la eficiencia operativa y la longevidad.




Áreas de refrigeración

Subrack and Embedded Cooling

Refrigeración de armarios

Las soluciones de refrigeración de armarios de nVent SCHROFF están diseñadas para regular la temperatura de forma fiable en instalaciones cerradas. Con opciones versátiles como bandejas de ventiladores, intercambiadores de calor y sistemas de aire acondicionado, estos sistemas proporcionan a los ingenieros herramientas fiables para proteger los equipos contra las variaciones térmicas y garantizar un rendimiento constante.

Consideración clave

  • Flujo de aire optimizado dentro del rack
  • Ventiladores adicionales o intercambiadores de calor por aire/agua

Buscar productos

Image-Template888x548px.jpg

Subrack y refrigeración integrada

Para la refrigeración específica en sistemas de subrack e integrados, ofrecemos ventiladores modulares y métodos de refrigeración por conducción. Estas soluciones se adaptan a entornos con limitaciones de espacio y alta densidad, lo que proporciona a los ingenieros la flexibilidad necesaria para gestionar eficazmente el flujo de aire y el rendimiento térmico.

Consideración clave

  • Selección del ventilador
  • Almohadilla de filtración
  • Bloqueador de aire
  • Enrutamiento de aire optimizado

Buscar productos

nVent Schroff’s board cooling

Refrigeración de placas

Las opciones de refrigeración de placas de nVent Schroff incluyen disipadores térmicos de alta eficiencia, interfaces térmicas y placas de refrigeración por conducción diseñadas para gestionar el calor en el nivel de los componentes. Estos productos ayudan a los ingenieros a mantener el rendimiento y la estabilidad de las placas de circuito impreso (PCB) bajo cargas térmicas exigentes.

Consideración clave

  • Geometría/conexión del disipador de calor
  • Material de superficie térmica
  • Tubos de calor
  • Conjuntos refrigeración por conducción y codificación

Buscar productos

Thermal Control and Monitoring

Control y monitorización térmicos

Nuestras soluciones de control y monitorización térmicos proporcionan a los ingenieros las herramientas necesarias para gestionar las temperaturas de forma inteligente. Equipados con sensores, controladores y software integrado, estos sistemas facilitan la regulación automática de la temperatura y la monitorización continua para una gestión proactiva de las condiciones térmicas.

Buscar productos

Play

Simulación y pruebas térmicas

En nVent Schroff, ofrecemos servicios avanzados de simulación térmica y pruebas para apoyar a los ingenieros en la optimización de diseños de sistemas. Nuestras herramientas de simulación permiten un modelado preciso del rendimiento térmico, lo que permite a los ingenieros predecir la distribución del calor y los patrones de flujo de aire con precisión. En combinación con instalaciones de pruebas de vanguardia, validamos el rendimiento del producto en condiciones reales, lo que garantiza que sus sistemas estén equipados para soportar incluso los entornos más exigentes. Este enfoque integral ayuda a los ingenieros a tomar decisiones fundamentadas, minimizar los riesgos y acelerar los plazos de desarrollo.




Noticias y recursos

Refrigeración en rack de hasta 10 kW

Refrigeración en hilera de hasta 45 kW




Productos en acción

Play

Play

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contacto

¿No sabe por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, no duce en ponerse en contacto con nosotros; nos encantaría saber de usted.

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas en todo el mundo para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.