Conexiones a tierra y de alimentación de baja tensión | nVent ERIFLEX
Soluciones de confianza en armarios
Diseñadas para complejas instalaciones de alta potencia, las soluciones nVent ERIFLEX mejoran la fiabilidad y la seguridad, a la vez que ahorran tiempo, dinero, peso y espacio. Con diseños innovadores, los fabricantes de equipos originales y los talleres de mecanización de una gran variedad de sectores pueden lograr una mayor eficiencia de instalación y un rendimiento duradero.

Accesorios de embarrado
Ahorre peso, espacio, costes y tiempo de instalación con sistemas flexibles que proporcionan una fiabilidad duradera.

Embarrados de cobre
Una alternativa al uso de muchos cables gruesos, los embarrados de cobre ERIFLEX ofrecen una forma fiable y segura de realizar conexiones de alimentación y a tierra con facilidad.

Perfiles DIN
Los perfiles DIN nVent ERIFLEX permiten el montaje rápido de todo tipo de estructuras para simplificar el trabajo y ahorrar tiempo a los contratistas.

Bloques de distribución
Aumente el número de salidas con una sola entrada mediante un cable puente, a la vez que ahorra espacio con un diseño compacto.

Embarrados flexibles
Los embarrados flexibles se pueden doblar, curvar o torcer con un radio de curvatura muy pequeño para ofrecer conexiones de alimentación más cortas y compactas, una estética mejorada y una instalación más sencilla.

Cables trenzados flexibles y shunts de potencia
Instale conductores trenzados fácilmente, sin usar terminales ni tener que cortar o pelar cables.

Trenzados de conexión a tierra y conexión equipotencial
Ideales para aplicaciones que utilizan tuberías o depósitos de acero inoxidable, incluidas las industrias de alimentos y bebidas, construcción, transporte, petróleo y química.

Aislantes de baja tensión
Utilice menos aislantes con productos de alta calidad que son tres veces más resistentes que el mínimo exigido por UL.
Obtenga más información sobre las soluciones de energía de baja tensión
Empiece a ahorrar tiempo, dinero, peso y espacio con las soluciones nVent ERIFLEX.