Embarrados de cobre | nVent ERIFLEX
Conexiones de alimentación de alta resistencia para las tareas más exigentes
Como alternativa a los cables múltiples y grandes, los embarrados de cobre ERIFLEX se utilizan para realizar conexiones de alimentación y tierra robustas y fiables con facilidad.
Descubra lo sencilla que puede ser la instalación en cuadros eléctricos de distribución, transporte marítimo, fabricación de maquinaria, conductos de bus y aplicaciones de generación de energía.
Embarrado roscado:
- Cobre electrolítico
- Esquinas redondeadas
- Espesor: 2-10 mm
- Longitud: de 1000 a 2000 mm
Embarrado perforado y plano:
- Corriente: hasta 7400 A
- Espesor: 4-10 mm
- Longitud: 1000-4000 mm
Ventajas:
- Conexión sin necesidad de perforar o taladrar
- Diseños compactos que ahorran espacio
- Ideal para modificaciones in situ
Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones de puesta a tierra y alimentación de baja tensión utilizadas por fabricantes de equipos originales y fabricantes de paneles.
Productos destacados
Recursos
Póngase en contacto con nosotros y descubra dónde comprar los productos nVent ERIFLEX.

¿Cómo podemos ayudar?
Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.