Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Empalme de comprensión de nVent ILSCO: troqueles en U

Empalme de compresión en U de nVent ILSCO: los troqueles en U forman parte de la gama de conectores de compresión de puesta a tierra de nVent ERICO. Los troqueles en U son compatibles con las herramientas TaskMaster de nVent ILSCO, incluida la herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN), y juntos se utilizan para empalmar los conectores de empalme de compresión tipo C y E en un sistema de puesta a tierra.

Los troqueles en U encajan en la mordaza de la herramienta de empalme ILSCO TaskMaster de 12 toneladas (130 kN) con agarre de pistola y están hechos de acero inoxidable endurecido para una mayor durabilidad. Estos troqueles en U son líderes del sector en las pruebas de conformidad de ILSCO y empalmes de otras marcas que cumplen una amplia gama de normas UL. Realice sin esfuerzo conexiones seguras homologadas por UL con los troqueles en U, las herramientas ILSCO y los conectores de compresión de puesta a tierra de tipo C y E de ERICO. Se venden individualmente y en kits para todo tipo de configuraciones de conexión de empalme de puesta a tierra.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

ILD-KIT-PG Incluye

Para utilizar con conectores por compresión de cobre

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 a RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 a RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

Preengarce ILD

1/2, 5/8, 3/4, Matriz de preengarce para barra de tierra
* También puede utilizarse con ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Debe utilizarse con ILD-ADP cuando se utiliza ILC-15, debe utilizarse con ILD-PADP cuando se utilice ILC-15H
Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar