Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Para uso con los módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable ABS
- Perfore orificios en el campo para las distancias personalizadas entre las fases
- Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles
- Conecte los perfiles entre sí o fije un perfil a la estructura del panel con un rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.