Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent
El conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent cuenta con una solución innovadora y a prueba de manipulaciones para conectar y crear conexiones en paralelo irreversibles en cualquier punto de las redes con conexión a tierra tanto nuevas como existentes. Esta opción rápida y de bajo mantenimiento aumenta la comodidad y simplifica la instalación gracias a su cabezal de perno de cizalla y su exclusiva función de tendido para fijar los conductores en su sitio antes de realizar una conexión segura.
Diseñado para mejorar el rendimiento, reducir los daños y mejorar la fiabilidad, el conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent garantiza una fuerza de fijación constante en todas las conexiones. Fabricado con bronce duradero, el diseño exclusivo hexagonal elimina la necesidad de herramientas especiales a la vez que permite que los instaladores cumplan con los requisitos de par de apriete del sector, además de acelerar las inspecciones gracias a su conexión permanente de alta visibilidad. Adecuado para su uso con cables antirrobo y con cables sólidos n.º 6 y n.º 2 con homologación UL.
Características
- El cabezal de perno hexagonal realiza la cizalla cuando se aplica el par adecuado
- La capacidad de tendido elimina la necesidad de añadir o cortar conductores durante la instalación
- Permite una conexión permanente y segura entre varios conductores
- No se necesitan herramientas especiales
- Adecuado para enterramiento directo
- Resistente a la corrosión
- Marcado para mostrar gamas versátiles de conductores
- Cumple con las normativas RoHS y REACH
- Adecuado para aplicaciones de interiores y exteriores
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.