Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Abrazadera de conexión a tierra de tendido nVent ERICO Hammerlock

La conexión de tendido nVent ERICO Hammerlock ofrece una conexión mecánica fácil de instalar para conductores de toma de tierra con varillas. Se puede conseguir una conexión de baja resistencia gracias al diseño compacto y de alta conductividad de cobre. Se elimina la necesidad de añadir conductores a través del conector para facilitar el uso. El diseño resistente de los conectores garantiza un rendimiento de alto nivel durante años e independientemente de la rigurosidad de los entornos.

La instalación de la conexión de tendido nVent ERICO Hammerlock es sencilla tanto si se realiza en una red de conexión a tierra existente como si se instalan nuevos conectores con varillas de conexión a tierra. Ahorre tiempo y dinero en instalaciones con sus expertos en conexión a tierra y enlaces.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar