Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH39710.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conductores aislados ISOnV

El conductor de bajada aislado ISOnV es un conductor de bajada especializado en protección contra descargas atmosféricas que, durante su funcionamiento, se puede ver sujeto a corrientes de impulso de hasta 200 kA. ISOnV está diseñado y probado para controlar la distancia de separación y los arcos. Se utiliza una lámina externa semiconductora para minimizar los gradientes de tensión cuando se producen descargas atmosféricas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Corriente de impulso (Iimp) 200kA 10/350 μs
De conformidad con IEC® TS 62561-8
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar