Bandeja de ventilador Varistar
La bandeja del ventilador permite la refrigeración activa fácil a través de los ventiladores con la conexión IEC320. La bandeja de ventilador Varistar es ideal para cubiertas superiores planas con zonas de corte.
Características
- Adecuado para cubierta superior plana con zonas de corte
- Se monta completamente en el interior del gabinete, sin protrusión sobre la cubierta superior
- Conexión a la red a través del enchufe SCHUKO/UTE - conector IEC 60320 C13
- Con tres ventiladores, completamente cableados, cable de conexión IEC 320
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandeja de ventilador, RAL 7021 | 1 | |
| 2 | Ventilador axial de 230 VAC, totalmente cableado, se conecta a través del enchufe macho C14 | 3 | |
| 3 | Enchufe macho SCHUKO/UTE - Enchufe hembra IEC 60320-C13 | 1 | |
| 4 | Rejilla protectora | 3 | |
| 5 | Kit de montaje | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.