Distribución de energía Distribución de energía Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 0Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Corchete (9) Barra de autobús (14) Cable (14) Pinza (7) Clip (1) Conector (1) Panel frontal (1) Maneja (2) Kit de hardware (1) Tira de aislamiento (3) Etiqueta (1) Placa de montaje (1) Distribuidor de potencia (19) Sensor (2) Socket Strip (127) Ver todo Ver menos Familia de productos Enlogic (61) Tipo PDU básico (12) C13 Tab de bloqueo (1) Abrazadera de conexión (3) Doble (2) Panel frontal sin mango (1) PDU inteligente (49) Soporte de montaje (2) Conector de potencia (1) Individual (1) Individual empotrado (1) Ver todo Ver menos Color Negro (82) Gris negro (1) Verde (2) Gris (57) Rojo (13) Transparente (2) Blanco (2) Ver todo Ver menos Compatible con Barras de autobús (2) Novastar (12) RackPower (5) Varistar (2) Varistar CP (15) Material Aluminio (89) Cobre (12) De plástico (3) Policarbonato (3) Acero inoxidable (1) Acero (67) Latón (4) Poliamida (87) Poliestireno (2) PVC (2) Polifenileno éter (2) Ver todo Ver menos Montaje Atornillado delantero (1) Acabado Aluminio-Zinc plateado (4) Anodizado (85) Galvanizado (1) Niquelado (1) Polvo recubierto (61) Estaño plateado (11) Zinc plateado (3) Ver todo Ver menos Longitud 184mm (1) 206.2mm (2) 210mm (2) 216.3mm (1) 328.1mm (1) 333.2mm (1) 338.3mm (1) 438.5mm (45) 484mm (2) 608.5mm (3) 947.5mm (11) 1000mm (5) 1202mm (3) 1753mm (4) 1848.5mm (2) 2500mm (5) 5000mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 14HP (1) Tomas conmutadas No (90) Sí (37) Fondo 2.5mm (1) 18.8mm (2) 41mm (1) 44mm (65) 53mm (27) 55mm (7) 75mm (20) 88mm (4) 95mm (1) 197mm (2) 250mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Acabado frontal Pintado (1) Acabado trasero Conductivo (1) Altura 8.4mm (2) 43mm (3) 44mm (8) 128.4mm (1) 131mm (2) 260mm (3) 817mm (2) 1490mm (16) 1750mm (9) 1780mm (18) 1826mm (7) 2260mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura del rack 3U (12) 4U (1) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión nominal 230V (23) 415V (33) Anchura 18.8mm (1) 30mm (1) 52mm (22) 55mm (2) 56mm (26) 70.8mm (1) 85mm (3) 444mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Unidades de rack 0U (54) 1U (2) Tipo de medición Aportación (26) Ninguna (11) Outlet (19) Filter0SubcategoríasTiras de SocketDetallesPDU avanzadasDetallesPDU inteligentesDetallesPDU con parada de emergenciaDetallesKits de puesta a tierraDetallesMódulos de potenciaDetallesAccesorios de distribución de energíaDetalles