Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Material a bordo de trenes y rodante

Material a bordo de trenes y rodante

Para el funcionamiento a bordo de los trenes, los sistemas de control ferroviario requieren una estructura física capaz de soportar condiciones extremas en entornos hostiles. Por ello, los gabinetes, carcasas y subracks de nVent SCHROFF están diseñados para proteger los sistemas a bordo que albergan con altos niveles de estabilidad mecánica y resistencia a golpes, vibraciones e incendios, de acuerdo con las normas EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC y AREMA.

PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN FERROVIARIA PARA USO A BORDO DE TRENES

Soluciones de bastidor sólidas con empaque compacto. El impulso constante hacia una mejor señalización, comunicaciones LTE-R y 5G-M modernas y una experiencia mejorada para los pasajeros es aplicable tanto a los nuevos vehículos ferroviarios como a los ya existentes. nVent SCHROFF ofrece su apoyo con gabinetes integrados específicos para el control de trenes.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Subrack de 19''

Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | Subrack de 19'' (SNCF)

Railway On-Board Rack welded 3U

Rack integrado

Rack integrado

  • Certificado EN 50155

  • EMC

  • Hasta IP55

CompactPCI Serial, 4 U, with/without rear I/O, with 19" power supply

Sistema CompactPCI de alta velocidad

small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Carcasas resistentes EMC, IP67

Small form factor cases

Carcasas de factor de forma pequeño

Equipado para entornos móviles

Los gabinetes integrados de nVent SCHROFF son flexibles en dimensión y permiten que los ingenieros de diseño hagan el mejor uso del espacio disponible. Además de las soluciones estándar, se ofrecen soluciones personalizadas para satisfacer mejor los requisitos de las aplicaciones con un tiempo de desarrollo rápido, gracias a la variedad de conceptos de plataformas modulares.

SISTEMAS DE FRENADO
Subracks ignífugos con componentes de baja emisión de humo y libres de halógenos para uso a bordo.

SISTEMAS DE CONTROL DE TRENES EN EL SERVICIO TRANSRAPID.
Subrack modulares de 19" utilizados para alojar la electrónica de control en gabinetes o en áreas bajo el piso.

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL TREN.
Sistema de computadora a bordo, alojado en carcasa CONCEPTLINE (IP 66) con subracks europacPRO y paneles frontales individuales.

MANTENIMIENTO FERROVIARIO.
Gabinetes Varistar para trabajo pesado con amortiguadores para vehículos ferroviarios especiales, por ejemplo, para mediciones de vías. La selección y el dimensionamiento de los amortiguadores los realiza nuestra empresa asociada especializada SOCITEC.

SEGURO: Cumplimiento de la norma EN45545 con componentes de baja emisión de humos y sin halógenos para sistemas ferroviarios a bordo.

ROBUSTO: Mecánica probada para aplicaciones móviles

SEGURO: resistente a golpes y vibraciones según DL6 de IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-28, EN50155

EFICIENTE: conceptos individuales de enfriamiento para aplicaciones exigentes

PROTEGIDO: recubrimiento de laca (recubrimiento conformado) para proteger los componentes electrónicos contra la corrosión, los hongos, etc.

COMPLETO: desarrollos mecánicos, eléctricos, electrónicos y térmicos según los requisitos basados en proyectos

ADECUADO: Disponible en alturas de 3, 6 o 9 U para 1, 2 o 3 subracks SNCF (NF F 61-005 y NF F 60-002), cada uno de ellos soportado por un conjunto de rieles deslizantes.

Gabinete Varistar CP a bordo EN 50155 para material rodante

onboard systems, train control system

El gabinete nVent SCHROFF Varistar CP garantiza que los sistemas sean fiables y capaces de soportar las condiciones de funcionamiento más difíciles. Está diseñado para albergar sistemas esenciales, como computadoras integradas de vehículos (VOBC, del inglés Vehicle On-Board Computer).

Descargue el libro electrónico también disponible en: Alemán | Francés

Herramientas y servicios de diseño

Configurador de Subrack

Configurador de panel frontal

Configurador de gabinetes Varistar CP

Estudios de caso y proyectos de referencia

train control system, on board train, onboard systems

Estudio de caso

Gabinetes que ahorran espacio

Más información
On-Board and Rolling Stock

Estudio de caso

Rack a bordo debajo de un asiento

Más información
On-Board and Rolling Stock

Estudio de caso

Certificado SNCF Subrack

Más información
On-Board and Rolling Stock

Estudio de caso

Subrack para control del tren

Más información
railway Subracks for On-Board

Estudio de caso

Subrack de CPU a bordo

Más información

Recursos útiles

FOLLETO

Señalización ferroviaria y sistemas a bordo

Desde sistemas automatizados de control del tráfico hasta servicios WiFi a bordo para los pasajeros, las redes ferroviarias están implementando nuevos y potentes sistemas para lograr una mayor seguridad y fiabilidad, y mejorar la experiencia de los viajeros y los operadores.

Leer más

FOLLETO

Rack integrado

El bastidor integrado nVent SCHROFF es la solución ideal para instalar equipos electrónicos de 19" (84 TE) y 36 TE en trenes. Se utiliza cuando se requiere una solución ligera para un montaje seguro, duradero y fiable, por ejemplo, debajo de un asiento.

Seleccione su folleto aquí:

Alemán | Inglés | Francés | Japonés

Descargas adicionales

Folleto

Gabinete Varistar para componentes electrónicos en interior

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Documento técnico

Modernización de material rodante.

Folleto

Gabinete IP-Pro Alu EMC

Folleto

Sistema COMe tipo 6.

Folleto

Soluciones certificadas EN45545

También disponible en:

Alemán | Francés

También disponible en:

Alemán | Francés

También disponible en:

Alemán | Francés

También disponible en:

Alemán

También disponible en:

Alemán | Francés

REVISE LA CARTERA FERROVIARIA COMPLETA

Railway Solutions

Soluciones ferroviarias

Descripción general

Outdoor Trackside

Equipos al aire libre a la orilla de las vías

Aplicaciones

TRACKSIDE SHELTER

Cobertizo a la orilla de las vías

Aplicaciones

Technical Room

Sala técnica

Aplicaciones

AdobeStock_93955082.png

Túnel ferroviario

Aplicaciones

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.