Pruebas inalámbricas y de red
Racks y gabinetes para equipos de prueba en ICT
Las redes 5G necesitan manejar una variedad de tipos de tráfico de datos, incluidas banda ancha móvil mejorada, comunicación masiva de máquinas y aplicaciones de baja latencia y alta confiabilidad. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de equipos de red ofrecen y utilizan dispositivos de prueba para validar y verificar los dispositivos de telecomunicaciones en laboratorios, así como para validar y monitorear las redes de telecomunicaciones y la fibra óptica en el campo.
Para proteger los equipos de prueba implementados, nVent SCHROFF ofrece bastidores y gabinetes para aplicaciones tales como lo siguiente:
- Sub bastidores independientes, ligeros y portátiles, con una amplia superficie de visualización, que pueden albergar componentes electrónicos sensibles para realizar pruebas de redes de alta velocidad sobre el terreno.
- Carcasas de factor de forma pequeño, incluidas versiones con blindaje EMC, refrigeración pasiva y marcos de goma para un mejor agarre, incluso cuando se apilan o se utilizan sobre una superficie.
SOLUCIONES PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE EQUIPOS DE PRUEBA
Ofrecemos soluciones que van desde carcasas de factor de forma pequeño hasta gabinetes electrónicos más grandes equipados con subracks y componentes de 19 pulgadas, para dar cabida a la gama completa de soluciones de prueba y medición para evaluar los entornos de red del futuro.
Revise nuestros componentes listos para usar
ESTUDIOS DE CASOS
Recursos
Documento técnico: Cómo proteger el equipo de prueba
Los avances tecnológicos tienen un impacto tanto en los sistemas de prueba como en los de medición, así como en los sistemas de simulación específicos.
Por lo tanto, los fabricantes de equipos de prueba deben prepararse para una mayor demanda de simulaciones complejas.
En este documento técnico, aprenderá cómo las nuevas tecnologías están cambiando los requisitos para proteger los sistemas de prueba en términos de sincronización de datos, potencia de procesamiento, suministro de energía, enfriamiento, almacenamiento de datos, carcasa mecánica y disponibilidad a largo plazo, desde carcasas de factor de forma pequeño hasta sistemas de 19" y gabinetes electrónicos.
- Comience a reducir sus costos de manera significativa
- Aumente su productividad de ingeniería
- Mejore la capacidad de reutilización del diseño