Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Descripción general de las soluciones de enfriamiento

Lo más destacado: Enfriamiento en rack LHX
Lo más destacado: Enfriamiento en rack LHX
Intercambiador de calor aire/agua con una potencia de enfriamiento de 5 o 10 kW
Más información

OBTENGA EL ENFRIAMIENTO QUE NECESITA PARA SU POTENTE SISTEMA ELECTRÓNICO

El enfriamiento eficiente y eficaz es imprescindible para las innovaciones de próxima generación. Los equipos de nVent SCHROFF son expertos en optimizar la solución de enfriamiento dedicada a su aplicación en relación con los costos y el rendimiento. Si bien el enfriamiento por aire forzado sigue siendo la tecnología más común, los ventiladores con requisitos de enfriamiento más altos crean un mayor nivel de EMC y ruido acústico, así como de vibraciones, lo que puede ser perjudicial para su aplicación. nVent SCHROFF ofrece enfriamiento por ventilador y por conducción, acondicionamiento de aire, intercambiadores térmicos, enfriamiento por inmersión y enfriadores, según los requisitos y propósitos del producto.

Play

Soluciones diseñadas con precisión

Diseñados por ingenieros para ingenieros, nuestros productos de gestión térmica abordan los retos del mundo real con alta precisión y adaptabilidad.

Fiabilidad en entornos exigentes

Fabricados para soportar condiciones adversas, proporcionan tranquilidad y un rendimiento constante para aplicaciones de misión crítica.

Cartera de productos personalizable

Ofrecemos una amplia gama de soluciones de enfriamiento escalables que se pueden adaptar a necesidades específicas de diseño y funcionamiento.

Gestión térmica inteligente

Las avanzadas capacidades de control y supervisión ofrecen a los ingenieros información valiosa y sistemas automatizados para mejorar la eficiencia operativa y la longevidad.




Áreas de enfriamiento

Subrack and Embedded Cooling

Enfriamiento de gabinetes

Las soluciones de enfriamiento para gabinetes de nVent SCHROFF están diseñadas para regular la temperatura de forma fiable en instalaciones cerradas. Con opciones versátiles como bandejas de ventiladores, intercambiadores de calor y acondicionadores de aire, estos sistemas proporcionan a los ingenieros herramientas fiables para proteger los equipos contra las variaciones térmicas y garantizar un rendimiento constante.

Consideración clave

  • Flujo de aire optimizado dentro del rack
  • Ventiladores adicionales o intercambiadores de calor aire/agua

Buscar productos

Image-Template888x548px.jpg

Subrack y enfriamiento integrado

Para el enfriamiento específico en sistemas de subrack e integrados, ofrecemos ventiladores modulares y métodos de enfriamiento por conducción. Estas soluciones se adaptan a entornos con limitaciones de espacio y alta densidad, lo que proporciona a los ingenieros la flexibilidad necesaria para gestionar eficazmente el flujo de aire y el rendimiento térmico.

Consideración clave

  • Selección del ventilador
  • Almohadilla de filtración
  • Bloqueador de aire
  • Enrutamiento de aire optimizado

Buscar productos

nVent Schroff’s board cooling

Enfriamiento de placas

Las opciones de enfriamiento de placas de nVent Schroff incluyen disipadores térmicos de alta eficiencia, interfaces térmicas y placas de enfriamiento por conducción diseñadas para gestionar el calor a nivel de los componentes. Estos productos ayudan a los ingenieros a mantener el rendimiento y la estabilidad de las placas de circuito impreso (PCB) bajo cargas térmicas exigentes.

Consideración clave

  • Geometría/conexión del disipador de calor
  • Material de superficie térmica
  • Tubos de calor
  • Conjuntos enfriados por conducción y codificación

Buscar productos

Thermal Control and Monitoring

Control térmico y monitoreo

Nuestras soluciones de control y monitoreo térmico proporcionan a los ingenieros las herramientas necesarias para gestionar las temperaturas de forma inteligente. Equipados con sensores, controladores y software integrado, estos sistemas facilitan la regulación automática de la temperatura y el monitoreo continuo para una gestión proactiva de las condiciones térmicas.

Buscar productos

Play

Simulación térmica y análisis

En nVent Schroff, ofrecemos servicios avanzados de simulación térmica y pruebas para apoyar a los ingenieros en la optimización de diseños de sistemas. Nuestras herramientas de simulación permiten un modelado preciso del rendimiento térmico, lo que permite a los ingenieros predecir la distribución del calor y los patrones de flujo de aire con precisión. En combinación con instalaciones de pruebas de vanguardia, validamos el rendimiento del producto en condiciones reales, lo que garantiza que sus sistemas estén equipados para manejar incluso los entornos más exigentes. Este enfoque integral ayuda a los ingenieros a tomar decisiones fundamentadas, minimizar los riesgos y acelerar los plazos de desarrollo.




Noticias y recursos

Enfriamiento en rack de hasta 10 kW

Enfriamiento en fila de hasta 45 kW




Productos en acción

Play

Play

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.