Nueva unidad de enfriamiento en fila
Presentamos el revolucionario enfriador en fila 45 de nVent
La solución definitiva para sus necesidades de enfriamiento del centro de datos. Con sus funciones avanzadas, la unidad de enfriamiento en fila es el dispositivo de enfriamiento de primera línea de la industria con ventiladores intercambiables en caliente, PSU y controlador sin herramientas en una sola unidad. Esto garantiza que su centro de datos no experimente picos de temperatura. Las innovadoras características sin herramientas del dispositivo permiten el máximo tiempo de actividad y una mínima cantidad de llamadas de servicio, lo que se traduce en ahorros durante todo el año.
Una característica notable del dispositivo de enfriamiento en fila es su compatibilidad con el enfriamiento con agua tibia. El dispositivo reduce significativamente la energía necesaria para enfriar su centro de datos mediante el uso de enfriamiento libre. Esto reduce los costos de energía, lo que proporciona una situación beneficiosa para todas las partes.
Con su clasificación de alto rendimiento de 45 kW, la unidad en fila 45 es adecuada para la contención de pasillos calientes y fríos. nVent ha considerado cada aspecto durante el desarrollo para crear un producto confiable. La unidad en fila 45 se ha sometido a pruebas exhaustivas de laboratorio y verificación de terceros, y puede chequear los resultados de las pruebas si lo pide. Además, está diseñada para resistir el paso del tiempo y es fácilmente compatible con los sistemas de enfriamiento D-2-C (directo al chip).
nVent ofrece una amplia gama de soluciones, incluidos racks, sistemas en fila, PDU, contención de pasillos, detección de fugas, trazado por calor, colectores, CDU (unidades de distribución de refrigerante), soluciones de fijación y sujeción, así como soluciones completas de gestión de cableado.
RackChiller 45 en fila/Varistar LHX+ 45
Especificaciones generales
Altura | 42U |
Ancho | 11.81” / 300 mm |
Profundidad | 39.37“ / 1000 mm 47.24“ / 1200 mm |
Peso en seco | 441 lb / 200 kg |
Capacidad de volumen | 3.2 gal / 12 l |
Requisitos de alimentación | 100-240 VCA 1~ |
Ventiladores
Ventiladores de CC axiales sin escobillas | 7 ventiladores |
Consumo de potencia | 950 W |
Flujo de aire (100 %) | 3940 cfm / 6700 m³/h |
Nivel de ruido (en fila) | 84 dB(A) a 1 m |
Nivel de ruido (LHX+, puertas cerradas) | 66 dB(A) a 1 m |
Potencia de enfriamiento
Servicio máximo (habitación 72-75 °F/22-24 °C) | 45 kW |
Caudal | 26,4 gpm / 6 m³/h |
Caída de presión | 23.2 psi/160 kPa |
Suministro de agua | 57 °F / 14 °C |
RackChiller LHX +45 en rack

RACKCHILLER 45 EN FILA