Insertadores, extractores, palancas y eyectores
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Con pasador
- Material
- Acabado
- Característica de diseño
Productos | 17 resultados (17 artículos )

Serie 107 Insertor/Extractor
La serie 107 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-10 Insertor/Extractor
La serie 107-10 proporciona una ventaja mecánica 3,3:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-20 Insertor/Extractor
La serie 107-20 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-35 Insertor/Extractor
La serie 107-35 proporciona una ventaja mecánica 5,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-50 Insertor/Extractor
La serie 107-50 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-55 Insertor/Extractor
La serie 107-55 ofrece una ventaja mecánica 8:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-70 Insertor/Extractor
La serie 107-70 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-73 Insertor/Extractor
La serie 107-73 proporciona una ventaja mecánica 4,2:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 107-75 Insertor/Extractor
La serie 107-75 ofrece una ventaja mecánica 7:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.

Serie 311 Insertor/Extractor
El resistente extractor de compensación de tolerancia de placa serie 311 proporciona una ventaja mecánica de 10:1

311 Insertor/extractor
El robusto extractor de compensación de tolerancia de la serie HF311 proporciona una ventaja mecánica 20:1.