Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Gabinete a bordo, material rodante, ferrocarriles, 38 U 1800H 600W 400D.
Para el funcionamiento en entornos móviles, los sistemas electrónicos requieren una construcción física capaz de soportar condiciones extremas en entornos hostiles.
Los gabinetes nVent SCHROFF están diseñados para proteger la electrónica que albergan con altos niveles de estabilidad mecánica y resistencia a golpes y vibraciones, según EN 50155, , EN 45545, CENELEC y AREMA.
Características
- EN 50155 Shock n Vib certificado
- Carga estática?Capacidad de carga 1600 kg
- Tipo de protección IP55
- Soldadura certificada ferroviaria según EN 15085-2
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco sísmico soldado, perfil ST, RAL 7021, con soportes de refuerzo | 1 | |
| 2 | Miembros de Profundidad | 4 | |
| 3 | Cubierta superior plana, a ras, st, acabado galvanizado, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Levantando los ojos | 4 | |
| 5 | Puerta delantera, St, acabado galvanizado, recubierto de polvo RAL 7021, bisagra de 180°, bloqueo de 4 puntos, mango de palanca | 1 | |
| 6 | Panel trasero, fijado por tornillo, St, recubierto de polvo RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Panel lateral, fijado con tornillo, St, recubierto de polvo RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Placa base, de una sola pieza, st | 1 | |
| 9 | Panel/deslizante de 9" con perforación EIA, st, montado en frente, profundidad ajustable en incrementos de 25 mm | 4 | |
| 10 | GND/equipo de puesta a tierra, cerrado suelto | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.